Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Sichere erdseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Schienenanschlussklemme mit Knebel

Mit abnehmbarem Knebel (Arretierungsfeder).
Für die profilfreie Erdung von Schienenprofilen S49, S54, S64 und UIC60.

2 Produkte

Art.-Nr. 792450 SAK PFE KN

GTIN 4013364051744, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 2.77 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Seilmaterial Cu
Für Seilquerschnitt 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.53 Bl. 1
DB Material-Nr. 157 535

Artikel 792450 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 792450 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 792451 SAK PFE KN AB29

GTIN 4013364230170, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 2.77 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Seilmaterial Al
Für Seilquerschnitt 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. Ebgw 01.82

Artikel 792451 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 792451 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schienenanschlussklemme mit Ratsche

Mit abnehmbarer Ratsche.
Für die profilfreie Erdung von Schienenprofilen S49, S54, S64 und UIC60.

2 Produkte

Art.-Nr. 792455 SAK PFE ARA

GTIN 4013364376724, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.01 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Seilmaterial Cu
Für Seilquerschnitt 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.53 Bl. 2

Artikel 792455 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 792455 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 792456 SAK PFE ARA AB29

GTIN 4013364446625, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Seilmaterial Al
Für Seilquerschnitt 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.83-1

Artikel 792456 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 792456 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme, Spindel mit Querstift

Querstift nach DIN 48087.

1 Produkt

Art.-Nr. 773251 UK K25 FL30 SQL

GTIN 4013364005990, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 901.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Für Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebgw 01.59
DB Material-Nr. 157 538

Artikel 773251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme mit Handgriff

1 Produkt

Art.-Nr. 774251 UK K25 FL30 HG

GTIN 4013364006003, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 955.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Für Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebgw 01.64
DB Material-Nr. 157 537

Artikel 774251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 774251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben