Art.-Nr. 784755 FEK 4 15 TS FSQL
GTIN 4013364054202, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 15 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 (Ø10,5 mm) |
Für Seilmaterial | Cu |
Für Seilquerschnitt | 50 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.54 |
DB Material-Nr. | 157 536 |
Art.-Nr. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29
GTIN 4013364230118, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.82 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 15 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 (Ø10,5 mm) |
Für Seilmaterial | Al |
Für Seilquerschnitt | 70 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.85 |
Art.-Nr. 784352 LK 4 40 TS SQL
GTIN 4013364006072, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 971.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 40 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 (Ø10,5 mm) |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.65 |
DB Material-Nr. | 157 539 |