Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsstangen für Bahnanwendungen

  • Für Freiluftanwendung
  • Robuste Alu-Trichterkupplung
  • Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
  • Passend ausschließlich für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift

Details

lorem ipsum

Teleskopisch mit Querstiftaufnahme

Für Schraubspindel mit Querstift (Bajonettverriegelung).

2 Produkte

Art.-Nr. 769352 ESTC SQL RW 3500

GTIN 4013364007345, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 3515 / 1935 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.58
DB Material-Nr. 157 534

Artikel 769352 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769352 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 769502 ESTC SQL RW 5000

GTIN 4013364004542, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 5.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 5015 / 2685 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.52
DB Material-Nr. 157 533

Artikel 769502 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769502 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Teleskopisch mit Querstiftaufnahme und Seileinführung

Für Schraubspindel mit Querstift (Bajonettverriegelung).
Klemmkupplung ist zusätzlich mit einer Seilführung und einem Haken zum seitlichen Anhängen von Erdungsseil und Erdungsstange am Mast ausgerüstet (ohne Stellringfunktion).

1 Produkt

Art.-Nr. 769508 ESTC SQL H RW 5000

GTIN 4013364052383, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 5.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 5015 / 2685 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.55
DB Material-Nr. 612 142

Artikel 769508 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769508 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Sechsteilig mit Querstiftaufnahme und Aluminiumkupplung

Für Schraubspindel mit Querstift (Bajonettverriegelung).

1 Produkt

Art.-Nr. 769515 EST SQL RW 4855 TA

GTIN 4013364157361, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 6.69 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 4855 / 1035 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.68-1

Artikel 769515 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769515 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben