Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen für Kranstromschienen
- Für isolierte oder blanke Stromschienen bei Kränen und Hebezeugen
- Arretierung des Klemmbereiches der Zwingenklemmen durch mehrere Rasterstellungen möglich
- Seileinführungen und Knotenstück wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden
Details
Art.-Nr. VH8QTCZ EKV3 25IS ZK VH8QTCZ
GTIN 4013364163775, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 5.59 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich | 55 mm |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 7,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 4,9 kA |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. VKB2Q6J EKV3 35IS ZK VKB2Q6J
GTIN 4013364163829, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 5.75 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich | 55 mm |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 10,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 6,9 kA |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. VP6YV4T EKV3 50IS ZK VP6YV4T
GTIN 4013364162686, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich | 55 mm |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 14,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 9,9 kA |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. VQKTK4T EKV3 25BS ZK VQKTK4T
GTIN 4013364163768, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 5.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich | 85 mm |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 7,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 4,9 kA |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. VN63A91 EKV3 35BS ZK VN63A91
GTIN 4013364163812, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 5.56 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich | 85 mm |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 10,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 6,9 kA |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |