Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Phasenseitige Anschlusselemente für Schaltanlagen

  • Zur phasenseitigen Bestückung von ein- bis fünfpoligen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
  • Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Details

Kugelkopfhaube starr.
lorem ipsum
Kugelkopfhaube drehbar (4x 90°).
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Kugelkopfhaube starr, Spindel mit Sechskant

2 Produkte

Art.-Nr. 772310 KKH 20 SK

GTIN 4013364057593, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 469.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772320 KKH 25 SK

GTIN 4013364057432, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 785.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kugelkopfhaube starr, Spindel mit Querstift

2 Produkte

Art.-Nr. 772311 KKH 20 SQ

GTIN 4013364057586, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 482.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772311 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772311 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772321 KKH 25 SQ

GTIN 4013364057449, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 756.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772321 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772321 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kugelkopfhaube drehbar (4x 90°), Spindel mit Sechskant

2 Produkte

Art.-Nr. 772330 KKH 20 D SK

GTIN 4013364069220, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 560.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772340 KKH 25 D SK

GTIN 4013364057456, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 878.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kugelkopfhaube drehbar (4x 90°), Spindel mit Querstift

2 Produkte

Art.-Nr. 772331 KKH 20 D SQ

GTIN 4013364066304, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 566.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772341 KKH 25 D SQ

GTIN 4013364057425, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 902.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772341 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772341 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Rundbolzenklemme, Spindel mit Querstift

Für Kontaktrundbolzen in Schaltanlagen.

4 Produkte

Art.-Nr. 715314 RBK 25 SQ SN7151

GTIN 4013364132474, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.61 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kontaktrundbolzen Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 715314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 715314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 715315 RBK 26 SQ SN7255

GTIN 4013364135338, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kontaktrundbolzen Ø 26 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 715315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 715315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 715313 RBK 30 SQ SN7642

GTIN 4013364154971, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.55 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kontaktrundbolzen Ø 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 715313 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 715313 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 715312 RBK 35 SQ

GTIN 4013364150386, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kontaktrundbolzen Ø 35 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 715312 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 715312 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme, Spindel mit Sechskant

2 Produkte

Art.-Nr. 773034 UK 25 SK

GTIN 4013364114562, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 634.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 773130 UK 30 SK

GTIN 4013364057722, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 801.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 18 mm
Rd / Fl Klemmbereich 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme, Spindel mit Querstift

2 Produkte

Art.-Nr. 773234 UK 25 SQ

GTIN 4013364114555, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 660.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773234 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773234 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 773330 UK 30 SQ

GTIN 4013364057760, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 18 mm
Rd / Fl Klemmbereich 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenanschlussstück, Spindel mit Querstift

Zum Anschrauben mit Gewindebolzen M16 in Schaltanlagen.

1 Produkt

Art.-Nr. 771316 PAS EK SQ 16

GTIN 4013364150393, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 418.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Abmessung M16
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 771316 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 771316 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben