Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsgriff für NS-Anlagen

  • Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen in der Niederspannung
  • Abschlussteil mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung
  • Geringes Eigengewicht
  • Für Spindel mit Sechskant (SW19) oder Spindel mit Querstift

Erdungsgriff, Spindel mit Sechskant STK

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Federverriegelung)

1 Produkt

Art.-Nr. 745415 EG SK STK 400

GTIN 4013364116092, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 275.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 400 mm
Länge Handhabe (IH ) 185 mm

Artikel 745415 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 745415 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsgriff, Spindel mit Querstift STK

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung (Bajonettausführung)

1 Produkt

Art.-Nr. 745414 EG SQ STK 400

GTIN 4013364116085, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 285.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 400 mm
Länge Handhabe (IH ) 185 mm

Artikel 745414 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 745414 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben