Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsstangen für Freileitungen

  • Für Freiluftanwendung
  • Robuste Alu-Trichterkupplung
  • Gesamtlängen bis 6000 mm realisierbar
  • Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
  • Für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift

Details

Arretierbarer Stellring
Am Trichter befindet sich ein Stellring mit folgenden Funktionen:
– Stellung "AUF": Stange ist nach Befestigung der Klemme abziehbar
– Stellung "ZU": Stange und Klemme bleiben auch nach der Befestigung der Vorrichtung fest verbunden.
lorem ipsum
Robuste Alu-Schraubkupplung ermöglicht durch die Verschraubung und Verzahnung eine kraft- und formschlüssige Verbindung.
lorem ipsum
Abschlussteil mit Ringöse (Al/Gummi) bzw. Steckkupplung zur Handhabeverlängerung mit Ringöse (Al/Gummi).
lorem ipsum
Erdungsstange mit Alu-Trichterkupplung zur Verwendung für Klemmen mit langer Spindel nach DIN 48087.
lorem ipsum
Belastungswerte für verlängerbare Erdungsstangen.
lorem ipsum

Teleskopisch mit Querstiftaufnahme

2 Produkte

Art.-Nr. 769400 ESTC SQL 4000

GTIN 4013364080881, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 4.42 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 4015 / 2180 mm
Länge Handhabe (IH ) 1400 mm
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Durchmesser 43 mm

Artikel 769400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 769500 ESTC SQL 5000

GTIN 4013364080904, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 5.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 5015 / 2680 mm
Länge Handhabe (IH ) 1900 mm
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Durchmesser 43 mm

Artikel 769500 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769500 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Teleskopisch mit Querstiftaufnahme und Steckkupplung

1 Produkt

Art.-Nr. 769300 ESTC SQL STK 3000

GTIN 4013364080867, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG max / IG min ) 3015 / 1760 mm
Länge Handhabe (IH ) 900 mm
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) 10 / 20 kg
Durchmesser 43 mm

Artikel 769300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mehrteilig, Kopfstück

Mit Alu-Bajonettkupplung und Alu-Schraubkupplung als Abschlussteil.

1 Produkt

Art.-Nr. 769503 EST KS SQL 1500

GTIN 4013364003996, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1600 mm
Höchstzulässige Kopflast 20 kg
Durchmesser 43 mm

Artikel 769503 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769503 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mehrteilig, Zwischenstück

Mit Alu-Schraubkupplung, Stecker mit Mutter und Buchsenteil.

1 Produkt

Art.-Nr. 769504 EST ZS 1500

GTIN 4013364004559, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1580 mm
Durchmesser 43 mm

Artikel 769504 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769504 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mehrteilig, Endstück

Mit Stecker und Mutter der Alu-Schraubkupplung und Abschlussteil mit Ringöse.

1 Produkt

Art.-Nr. 769505 EST ES 1500

GTIN 4013364004566, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.46 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Gesamtlänge (lG ) 1590 mm
Durchmesser 43 mm

Artikel 769505 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769505 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben