Erdungsstangen für Freileitungen
- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Gesamtlängen bis 6000 mm realisierbar
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift
Details
Art.-Nr. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 4.42 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 1400 mm |
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Durchmesser | 43 mm |
Art.-Nr. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 5.02 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 1900 mm |
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Durchmesser | 43 mm |
Art.-Nr. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 3015 / 1760 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 900 mm |
Höchstzulässige Kopflast (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Durchmesser | 43 mm |
Art.-Nr. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1600 mm |
Höchstzulässige Kopflast | 20 kg |
Durchmesser | 43 mm |
Art.-Nr. 769504 EST ZS 1500
GTIN 4013364004559, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1580 mm |
Durchmesser | 43 mm |
Art.-Nr. 769505 EST ES 1500
GTIN 4013364004566, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.46 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1590 mm |
Durchmesser | 43 mm |