Phasenseitige Anschlusselemente für Freileitungen
- Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschließseilen in der Freileitung
- Mit Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen an Leiterseilen
- Einfaches Einhängen durch Federvorspannung
- Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1 bzw. PK2 und langer Schraubspindel mit Querstift
- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
Details
Art.-Nr. 784201 PSK 4 30 SQL
GTIN 4013364006591, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 880.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 30 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 70 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 19,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 13,8 kA |
Art.-Nr. 784301 PSK 10 65 SQL
GTIN 4013364006553, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.70 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 65 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
Art.-Nr. 784401 PSK 4 30 SQL EH
GTIN 4013364006614, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 30 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 70 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 19,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 13,8 kA |
Art.-Nr. 784501 PSK 10 65 SQL EH
GTIN 4013364006560, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 2.12 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 65 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
Art.-Nr. 784480 PSK FV 4 30 SQL
GTIN 4013364054479, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 4 ... 30 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 70 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 19,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 13,8 kA |
Art.-Nr. 784085 PSK 10 85 SQL
GTIN 4013364018686, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 872.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 85 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 150 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 29,6 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6 kA |
Art.-Nr. 769511 ESTC PSK 5000 SN7249
GTIN 4013364135055, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 5.71 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 85 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 150 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 29,6 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6 kA |
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 5200 / 2875 mm |
Länge Handhabe | 1900 mm |
Art.-Nr. 784032 PSK 10 32 SQL
GTIN 4013364018679, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 969.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 32 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 95 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 18,7 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 18,7 kA |
Art.-Nr. 784038 PSK 10 32 SQL SB
GTIN 4013364138452, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Ø | 10 ... 32 mm |
Verdrehungsschutz | PK2 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 95 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 18,7 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 18,7 kA |
Art.-Nr. 772314 KKH 20 SQL
GTIN 4013364080171, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Für Kugelfestpunkt Ø | 20 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
Art.-Nr. 772324 KKH 25 SQL
GTIN 4013364080188, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 719.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Für Kugelfestpunkt Ø | 25 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 150 mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6 kA |
Art.-Nr. 773236 UK 25 SQL
GTIN 4013364114579, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 713.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Für Kugelfestpunkt Ø | 20 / 25 mm |
Für T-Anschlussbolzen Halsweite | 15 mm |
Rd / Fl Klemmbereich | 20 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120*) mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen |
Art.-Nr. 773331 UK 30 SQL
GTIN 4013364069244, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 793.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Für Kugelfestpunkt Ø | 25 / 30 mm |
Für T-Anschlussbolzen Halsweite | 18 mm |
Rd / Fl Klemmbereich | 30 mm |
Verdrehungsschutz | PK1 |
Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120*) mm2 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen |