Erdungsfestpunkte
- Zum Anschluss von Erdanschlussbuchsen oder Erdanschlussplatten nach DIN 48088-2
- Zum Anschweißen oder Anschrauben für den erdseitigen Anschluss von Erdanschlussstücken mit Flügelmutter oder Flügelschraube
- Anschlussstücke mit Gewindebolzen M12 oder M16
- Innengewinde in M12 oder M16
Details
Art.-Nr. 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM
GTIN 4013364089501, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 248.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 x 35 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*) kA |
Werkstoff | Messing (CuNi2Si) / gal Sn |
Werkstoff Gewindebolzen | NIRO A2-70 |
Werkstoff Mutter | DIN 985-M12-8 / gal Zn |
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Art.-Nr. 790261 EFP 16 RN M16 45 SSM
GTIN 4013364089525, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 277.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M16 x 45 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*) kA |
Werkstoff | Messing (CuNi2Si) / gal Sn |
Werkstoff Gewindebolzen | NIRO A2-70 |
Werkstoff Mutter | DIN 985-M16-8 / gal Zn |
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Art.-Nr. 790250 EFP 16 RN M12
GTIN 4013364089495, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 193.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 |
Durchmesser | 16 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*) kA |
Werkstoff | Messing (CuNi2Si) / gal Sn |
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Art.-Nr. 790260 EFP 16 RN M16
GTIN 4013364089518, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M16 |
Durchmesser | 16 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*) kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*) kA |
Werkstoff | Messing (CuNi2Si) / gal Sn |
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s) |
Art.-Nr. 705501 AS SCHW M12 25
GTIN 4013364003927, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 157.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 x 25 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Art.-Nr. 755501 AS SCHW M16 30
GTIN 4013364003934, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 303.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M16 x 30 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Art.-Nr. 336020 AS SCHW M12
GTIN 4013364003941, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 123.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 |
Werkstoff | St/gal Zn |
Art.-Nr. 336025 AS SCHW M16
GTIN 4013364003958, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 257.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M16 |
Werkstoff | St/gal Zn |
Art.-Nr. 705504 AS SCHR M12 M12 40
GTIN 4013364008021, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 183.20 g, VPE: 5.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 / M12 x 40 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
Werkstoff | Cu-Legierung/gal Sn |
Art.-Nr. 705500 AS SCHR M12 55
GTIN 4013364000025, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 122.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 x 55 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Werkstoff Gewindebolzen | NIRO |
Werkstoff Mutter | Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn |
Art.-Nr. 750500 AS SCHR M16 65
GTIN 4013364000032, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 249.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M16 x 65 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
Werkstoff Gewindebolzen | NIRO |
Werkstoff Mutter | Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn |
Art.-Nr. 705510 AS SCHR M16 55 M12
GTIN 4013364089587, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 240.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung | M12 x 20 mm / M16 x 55 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
Werkstoff Gewindebolzen | NIRO |
Werkstoff Mutter | Cu-Legierung/gal Sn |