Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

EuK-Konfigurator: Einfach online konfigurieren

  • Einfach online die passende EuK-Vorrichtung auswählen
  • Eindeutige Laserbeschriftung der EuK-Vorrichtung
  • Individuelle Konfiguration
  • Permanente Plausiblitätsprüfung im Hintergrund
  • Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
  • Einstieg am Konfigurationsbeginn über Varianten-Nr., bisheriger Artikel-Nr. oder über die Produktkonfiguration

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Weiterführende Informationen


Dreipolig, querschnittsgleich mit Kugelkopfhauben

... einfach konfigurieren ...

8 Produkte

Art.-Nr. VGJD2QX EKV3+1 16 G VGJD2QX

GTIN 4013364165373, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.12 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 16 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 3,2 kA

Artikel VGJD2QX wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VGJD2QX wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VRDSN66 EKV3+1 25 G VRDSN66

GTIN 4013364163669, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.44 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 4,9 kA

Artikel VRDSN66 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VRDSN66 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V3WJMYY EKV3+1 35 G V3WJMYY

GTIN 4013364163676, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.81 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 6,9 kA

Artikel V3WJMYY wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V3WJMYY wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VU8P6LE EKV3+1 50 G VU8P6LE

GTIN 4013364165380, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel VU8P6LE wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VU8P6LE wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VCEY1U6 EKV3+1 70 G VCEY1U6

GTIN 4013364165397, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel VCEY1U6 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VCEY1U6 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VA3926U EKV3+1 95 G VA3926U

GTIN 4013364165403, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel VA3926U wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VA3926U wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VAB3PJV EKV3+1 120 G VAB3PJV

GTIN 4013364165410, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.18 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel VAB3PJV wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VAB3PJV wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V1KPXFR EKV3+1 150 G V1KPXFR

GTIN 4013364165427, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 10.23 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 25 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Seilquerschnitt Cu 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel V1KPXFR wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V1KPXFR wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dreipolig, querschnittsreduziert mit Kugelkopfhauben

... einfach konfigurieren ...

5 Produkte

Art.-Nr. VD28FAD EKV3+1 50 R VD28FAD

GTIN 4013364165434, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.11 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 50/25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel VD28FAD wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VD28FAD wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VQYP8B2 EKV3+1 70 R VQYP8B2

GTIN 4013364163195, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.63 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 70/35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel VQYP8B2 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VQYP8B2 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V5SVXPH EKV3+1 95 R V5SVXPH

GTIN 4013364164727, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 6.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 95/35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel V5SVXPH wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V5SVXPH wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VTSY9XH EKV3+1 120 R VTSY9XH

GTIN 4013364163621, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 6.78 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 20 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Seilquerschnitt Cu 120/50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel VTSY9XH wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VTSY9XH wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VHBWUNH EKV3+1 150 R VHBWUNH

GTIN 4013364163645, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.24 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig KKH 25 SK
Anschluss erdseitig EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Seilquerschnitt Cu 150/50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel VHBWUNH wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VHBWUNH wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dreipolig, querschnittsgleich mit Universalklemmen

... einfach konfigurieren ...

7 Produkte

Art.-Nr. V8MCNWM EKV3+1 16 G V8MCNWM

GTIN 4013364165441, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.61 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 16 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 3,2 kA

Artikel V8MCNWM wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V8MCNWM wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V8VF7CP EKV3+1 25 G V8VF7CP

GTIN 4013364165458, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.66 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 4,9 kA

Artikel V8VF7CP wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V8VF7CP wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V5VN56Z EKV3+1 35 G V5VN56Z

GTIN 4013364165465, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.98 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 6,9 kA

Artikel V5VN56Z wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V5VN56Z wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VPH98CT EKV3+1 50 G VPH98CT

GTIN 4013364165472, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.75 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel VPH98CT wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VPH98CT wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VMLM2BZ EKV3+1 70 G VMLM2BZ

GTIN 4013364165489, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 6.91 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel VMLM2BZ wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VMLM2BZ wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VE9HQHJ EKV3+1 95 G VE9HQHJ

GTIN 4013364165496, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.29 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel VE9HQHJ wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VE9HQHJ wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VKZLVU3 EKV3+1 120 G VKZLVU3

GTIN 4013364165502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 9.28 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel VKZLVU3 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VKZLVU3 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dreipolig, querschnittsreduziert mit Universalklemmen

... einfach konfigurieren ...

4 Produkte

Art.-Nr. VMBDCM1 EKV3+1 50 R VMBDCM1

GTIN 4013364165519, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.25 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 50/25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel VMBDCM1 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VMBDCM1 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V4RJ7A2 EKV3+1 70 R V4RJ7A2

GTIN 4013364165526, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.92 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 70/35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel V4RJ7A2 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V4RJ7A2 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VRAB9WB EKV3+1 95 R VRAB9WB

GTIN 4013364165533, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 95/35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel VRAB9WB wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VRAB9WB wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VACNLP8 EKV3+1 120 R VACNLP8

GTIN 4013364165540, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.89 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 25 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 120/50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel VACNLP8 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VACNLP8 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Einpolig, mit Phasenschraubklemme

... einfach konfigurieren ...

7 Produkte

Art.-Nr. VE5E8FZ EKV1+1 16 VE5E8FZ

GTIN 4013364165557, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.67 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu 16 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 3,2 kA

Artikel VE5E8FZ wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VE5E8FZ wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VF33XR2 EKV1+1 25 VF33XR2

GTIN 4013364165564, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 10.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu 25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 4,9 kA

Artikel VF33XR2 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VF33XR2 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V43FCV8 EKV1+1 35 V43FCV8

GTIN 4013364165571, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.58 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu 35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 6,9 kA

Artikel V43FCV8 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V43FCV8 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V2KWXUL EKV1+1 50 V2KWXUL

GTIN 4013364165588, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.46 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel V2KWXUL wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V2KWXUL wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VRP32FL EKV1+1 70 VRP32FL

GTIN 4013364165595, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 6.59 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Seilquerschnitt Cu 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel VRP32FL wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VRP32FL wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V2WPYVF EKV1+1 95 V2WPYVF

GTIN 4013364165601, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.44 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 10 65 SQL
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Seilquerschnitt Cu 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel V2WPYVF wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V2WPYVF wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VG4GXHQ EKV1+1 120 VG4GXHQ

GTIN 4013364165618, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 10.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig PSK 10 65 SQL
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Seilquerschnitt Cu 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel VG4GXHQ wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VG4GXHQ wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Einpolig, mit Universalklemme

... einfach konfigurieren ...

7 Produkte

Art.-Nr. VMZDL8N EKV1+1 16 VMZDL8N

GTIN 4013364165625, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 2.87 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 16 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 3,2 kA

Artikel VMZDL8N wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VMZDL8N wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VB1DETL EKV1+1 25 VB1DETL

GTIN 4013364165632, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 3.19 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 25 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 4,9 kA

Artikel VB1DETL wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VB1DETL wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V8PPJEF EKV1+1 35 V8PPJEF

GTIN 4013364165649, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.14 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 35 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 6,9 kA

Artikel V8PPJEF wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V8PPJEF wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VQY44GL EKV1+1 50 VQY44GL

GTIN 4013364165656, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.66 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 9,9 kA

Artikel VQY44GL wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VQY44GL wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VFZ17TJ EKV1+1 70 VFZ17TJ

GTIN 4013364165663, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 6.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel VFZ17TJ wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VFZ17TJ wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. VWBDMPS EKV1+1 95 VWBDMPS

GTIN 4013364165670, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 7.59 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel VWBDMPS wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel VWBDMPS wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. V3CM9FR EKV1+1 120 V3CM9FR

GTIN 4013364165687, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 8.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Anschluss phasenseitig UK 25 SQ
Anschluss erdseitig UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Seilquerschnitt Cu 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel V3CM9FR wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel V3CM9FR wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben