Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüferset PHE

Einfach – Sicher prüfen
  • Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
  • Kosten- / platzsparender Transport
  • Leichte Handhabung durch einfaches Stecksystem

Details

lorem ipsum
Abschlussteil mit Steckkupplung und rutschsicherer Ringöse.
lorem ipsum
Isolierstange mit verdrehungssicherer Steckkupplung.
lorem ipsum
Zweiteilige Prüfspitze mit robuster Schraubkupplung (sechsteilige PKW-Ausführung).
lorem ipsum


Nennspannung 15 kV / 16,7 Hz

Teilbar (vierteilig)

1 Produkt

Art.-Nr. 766616 PHE 15 16.7 4T TA

GTIN 4013364126091, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 5.09 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 15 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 4890 mm
Eintauchtiefe (IO ) 1675 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 02.51
DB Material-Nr. 237 129

Artikel 766616 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766616 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannung 15 kV / 16,7 Hz (PKW-Ausführung)

Teilbar (sechsteilig)

1 Produkt

Art.-Nr. 766617 PHE 15 16.7 6T TA

GTIN 4013364101760, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 4.95 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 15 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 4900 mm
Eintauchtiefe (IO ) 1675 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 02.53
DB Material-Nr. 652 975

Artikel 766617 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766617 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben