Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Energierversorgung

  • Extrem stoßfestes, wasser- und staubdichtes Gehäuse
  • Prüfball mit zusätzlichem Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest
  • 2 Ausführungen mit verschiedenen Messbereichen
  • Durch Aufschrauben von Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar
  • Keine Batterie erforderlich

Nennspannungsbereich bis 1000 V

Grundgeräte

2 Produkte

Art.-Nr. 766660 SPN 500B

GTIN 4013364302464, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannungsbereich (UN ) 50 ... 500 V
Frequenzbereich 15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil 274 x 75 x 47 mm

Artikel 766660 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766660 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766665 SPN 1000B

GTIN 4013364302488, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannungsbereich (UN ) 50 ... 1000 V
Frequenzbereich 15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil 274 x 75 x 47 mm

Artikel 766665 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766665 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben