Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Gleichspannungsprüfer PHE/G

Sicher – Spannungsfreiheit feststellen
  • Für Gleichspannungsanlagen (Straßen- und U-Bahnen, Gleichstromzwischenkreis)
  • Sichere Anzeigenerkennung
  • Leichte und einfache Handhabung durch kompakte Bauform
  • Bedienerfreundlich

Details

lorem ipsum
Erdungsklemme mit Drehgriff und Magnet.
lorem ipsum


PHE/G I für Fahrdrahtleitungen, Ausführung Pluspol am Prüfkopf

Einschenkelig (dreiteilig)

  • Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Minuspol
  • Pluspol: Prüfkopf
  • Minuspol: Erdungsklemme

1 Produkt

Art.-Nr. 767610 PHEG1 FD P 3

GTIN 4013364135208, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 5.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 1,1 kV
Nennspannung (UN ) 3,0 kV
Länge Erdungsleitung 6000 mm
Gesamtlänge (lG ) 4125 mm

Artikel 767610 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767610 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G I für Fahrdrahtleitungen, Ausführung Minuspol am Prüfkopf

Einschenkelig (vierteilig)

  • Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Pluspol
  • Minuspol: Prüfkopf
  • Pluspol: Erdungsklemme

1 Produkt

Art.-Nr. 767614 PHEG1 FD M SN7223

GTIN 4013364135307, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 7.55 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 0,825 kV
Nennspannung (UN ) 1,65 kV
Länge Erdungsleitung 8000 mm
Gesamtlänge (lG ) 4060 mm

Artikel 767614 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767614 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G I für Schaltanlagen, Ausführung Pluspol am Prüfkopf

Einschenkelig

  • Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Minuspol
  • Pluspol: Prüfkopf
  • Minuspol: Erdungsklemme mit Magnet

1 Produkt

Art.-Nr. 767666 PHEG1.S P SN7401

GTIN 4013364157071, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.90 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 120 V
Nennspannung (UN ) 1 ... 24 kV
Länge Erdungsleitung 2000 mm
Gesamtlänge (lG ) 1260 mm
Eintauchtiefe (IO ) 535 mm

Artikel 767666 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767666 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G I für Schaltanlagen, Ausführung Pluspol am Prüfkopf, abgewinkelt

Einschenkelig

  • Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Minuspol
  • Pluspol: Prüfkopf
  • Minuspol: Erdungsklemme

1 Produkt

Art.-Nr. 767636 PHEG1 S P SN7240

GTIN 4013364155886, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.01 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 60 V
Nennspannung (UN ) 3,8 kV
Länge Erdungsleitung 4000 mm
Gesamtlänge (lG ) 1100 mm

Artikel 767636 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767636 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G II für Schaltanlagen

Zweischenkelig

  • Für nicht geerdete Gleichspannungsanlagen
  • Für Gleichstromzwischenkreis
  • Pluspol: Prüfkopf
  • Minuspol: Isolierstange

2 Produkte

Art.-Nr. 767671 PHEG2.P SN7517

GTIN 4013364156807, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 90 V
Nennspannung (UN ) 1 ... 24 kV
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 1260 mm
Eintauchtiefe (IO ) 545 mm

Artikel 767671 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767671 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767681 PHEG2.P SN7629

GTIN 4013364153165, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 120 V
Nennspannung (UN ) 1 ... 24 kV
Länge Verbindungsleitung 2000 mm
Gesamtlänge (lG ) 1260 mm
Eintauchtiefe (IO ) 545 mm

Artikel 767681 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767681 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G II für Schaltanlagen und Gleichstromzwischenkreise

Zweischenkelig

  • Für nicht geerdete Gleichspannungsanlagen
  • Für Gleichstromzwischenkreis (z. B. E-Lok; Art.-Nr. 767 647)
  • Pluspol: Prüfkopf
  • Minuspol: Isolierstange

4 Produkte

Art.-Nr. 767647 PHEG2 P SN7552

GTIN 4013364156081, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 90 V
Nennspannung (UN ) 1 ... 4,2 kV
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 600 mm

Artikel 767647 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767647 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767645 PHEG2 P SN7259

GTIN 4013364156067, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 120 V
Nennspannung (UN ) 1 ... 12 kV
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 1085 mm

Artikel 767645 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767645 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767640 PHEG2 P SN7407

GTIN 4013364155978, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.88 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 350 V
Nennspannung (UN ) 600 ... 750 V
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 1085 mm

Artikel 767640 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767640 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767637 PHEG2 P SN7194

GTIN 4013364155879, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 750 V
Nennspannung (UN ) 1,5 kV
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 1085 mm

Artikel 767637 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767637 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PHE/G II, Ausführung Pluspol abgewinkelt

Zweischenkelig

  • Für nicht geerdete Gleichspannungsanlagen
  • Für Gleichstromzwischenkreis
  • Pluspol: Isolierstange
  • Minuspol: Prüfkopf

1 Produkt

Art.-Nr. 767639 PHEG2 P SN7346

GTIN 4013364155817, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Ansprechspannung (Ut ) 150 V
Nennspannung (UN ) 750 V
Länge Verbindungsleitung 1200 mm
Gesamtlänge (lG ) 1100 mm

Artikel 767639 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767639 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben