Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüfer PHG II

Einfach – Sicher prüfen
  • Kostengünstig
  • Sichere Anzeigenerkennung

Details

Blinklichtanzeige "Spannung vorhanden" durch drei um 120° versetzte LEDs erhöhen die bessere Wahrnehmung der Anzeige.
lorem ipsum


Nennspannungen bis 20 kV / 50 Hz

Kategorie "S" für Innenraumschaltanlagen.

3 Produkte

Art.-Nr. 766706 PHG2 6

GTIN 4013364094307, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 1720.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 kV
Gesamtlänge (lG ) 1425 mm
Eintauchtiefe (IO ) 720 mm

Artikel 766706 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766706 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766710 PHG2 10

GTIN 4013364094314, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.62 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1425 mm
Eintauchtiefe (IO ) 720 mm

Artikel 766710 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766710 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 766720 PHG2 20

GTIN 4013364094321, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.62 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1425 mm
Eintauchtiefe (IO ) 720 mm

Artikel 766720 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766720 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben