Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüfer PHE III

Sicher – Spannungsfreiheit feststellen
  • Sichere Anzeigenerkennung
  • Leichte Handhabung
  • Kosten- / platzsparender Transport

Details

Prüfung mit aufgeschraubter V-Elektrode.
lorem ipsum
lorem ipsum
Zusammenstecken der Handhabeverlängerung HV STK und der Isolierstange IS PHE STK.
lorem ipsum
Universalzahnkupplung zum Abwinkeln des Spannungsprüfers.
lorem ipsum
Prüfung mit integrierter Elektrode.
lorem ipsum


Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 767703 PHE3 3 S

GTIN 4013364070899, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 kV
Gesamtlänge (lG ) 1080 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767703 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767703 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767706 PHE3 6 S

GTIN 4013364070837, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 kV
Gesamtlänge (lG ) 1080 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767706 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767706 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767710 PHE3 10 S

GTIN 4013364070851, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1080 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767710 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767710 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767720 PHE3 20 S

GTIN 4013364070844, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.89 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1230 mm
Eintauchtiefe (IO ) 435 mm

Artikel 767720 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767720 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767730 PHE3 30 S

GTIN 4013364070813, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.83 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1415 mm
Eintauchtiefe (IO ) 620 mm

Artikel 767730 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767730 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

3 Produkte

Art.-Nr. 767711 PHE3 3 10 S

GTIN 4013364070820, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.86 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1415 mm
Eintauchtiefe (IO ) 620 mm

Artikel 767711 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767711 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767721 PHE3 6 20 S

GTIN 4013364070868, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.93 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1575 mm
Eintauchtiefe (IO ) 780 mm

Artikel 767721 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767721 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767731 PHE3 10 30 S

GTIN 4013364070875, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.99 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1675 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767731 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767731 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12, umschaltbar

Der Nennspannungs-Wahlschalter besitzt 2 Schalterstellungen für den jeweiligen Spannungsbereich. Eine Inbetriebnahme ist aus Sicherheitsgründen nur in der empfindlichsten Stellung 3 ... 10 kV möglich. In der jeweiligen Schalterstellung rastet der Schalter ein und ist damit gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Die Umschaltung erfolgt über einen magnetisch betätigten, verschleißfreien Reedschalter.

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767733 PHE3 U 3 30 S

GTIN 4013364070882, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.99 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 / 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1675 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767733 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767733 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannung 25 kV / 50 Hz

Für Oberleitungen elektrischer Bahnen.
Kategorie "S" für einseitig geerdete Einphasenanlagen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767125 PHE3 25 S 50 1P

GTIN 4013364130319, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.96 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 25 kV
Gesamtlänge (lG ) 1680 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 767903 PHE3 3 S ZK

GTIN 4013364134737, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1692.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 kV
Gesamtlänge (lG ) 1150 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767906 PHE3 6 S ZK

GTIN 4013364134744, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1692.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 kV
Gesamtlänge (lG ) 1150 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767910 PHE3 10 S ZK

GTIN 4013364134751, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1692.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1150 mm
Eintauchtiefe (IO ) 285 mm

Artikel 767910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767920 PHE3 20 S ZK

GTIN 4013364134768, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1300 mm
Eintauchtiefe (IO ) 435 mm

Artikel 767920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767930 PHE3 30 S ZK

GTIN 4013364134775, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.87 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1485 mm
Eintauchtiefe (IO ) 620 mm

Artikel 767930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

3 Produkte

Art.-Nr. 767941 PHE3 3 10 S ZK

GTIN 4013364134782, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.87 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 kV
Gesamtlänge (lG ) 1485 mm
Eintauchtiefe (IO ) 620 mm

Artikel 767941 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767941 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767951 PHE3 6 20 S ZK

GTIN 4013364134799, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 1.96 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1645 mm
Eintauchtiefe (IO ) 780 mm

Artikel 767951 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767951 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767961 PHE3 10 30 S ZK

GTIN 4013364134805, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1745 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767961 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767961 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Zahnkupplung, umschaltbar

Der Nennspannungs-Wahlschalter besitzt 2 Schalterstellungen für den jeweiligen Spannungsbereich. Eine Inbetriebnahme ist aus Sicherheitsgründen nur in der empfindlichsten Stellung (3 ... 10 kV bzw. 6 ... 20 kV) möglich. In der jeweiligen Schalterstellung rastet der Schalter ein und ist damit gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Die Umschaltung erfolgt über einen magnetisch betätigten, verschleißfreien Reedschalter.

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 767960 PHE3 U 3 30 S ZK

GTIN 4013364134812, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 3 ... 10 / 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1745 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767960 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767960 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767944 PHE3 U 6 36 S SN7728

GTIN 4013364277731, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.16 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 / 20 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1745 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 mm

Artikel 767944 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767944 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Gewinde M12

Mit 2 Prüfspitzen der Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie "L" für Freileitungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 767740 PHE3 6 20 SL

GTIN 4013364071063, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1575 / 980 mm
Eintauchtiefe (IO ) 780 / 185 mm

Artikel 767740 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767740 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767750 PHE3 10 30 SL

GTIN 4013364071070, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.21 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1675 / 980 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 / 185 mm

Artikel 767750 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767750 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Zahnkupplung

Mit 2 Prüfspitzen der Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie "L" für Freileitungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 767940 PHE3 6 20 SL ZK

GTIN 4013364134829, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.09 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 20 kV
Gesamtlänge (lG ) 1650 / 1050 mm
Eintauchtiefe (IO ) 780 / 185 mm

Artikel 767940 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767940 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767950 PHE3 10 30 SL ZK

GTIN 4013364134836, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 10 ... 30 kV
Gesamtlänge (lG ) 1750 / 1050 mm
Eintauchtiefe (IO ) 880 / 185 mm

Artikel 767950 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767950 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben