Art.-Nr. 785639 SE E14
GTIN 4013364087019, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 15.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | E14 |
Durchmesser | 20 mm |
Abmessung | Ø20 x 40 mm |
Art.-Nr. 785650 SE E18
GTIN 4013364106536, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 22.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | E18 |
Durchmesser | 25 mm |
Abmessung | Ø25 x 40 mm |
Art.-Nr. 785640 SE E27 E33
GTIN 4013364087026, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 55.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | E27 und E33 |
Durchmesser | 45 mm |
Abmessung | Ø45 x 55 mm |
Art.-Nr. 785641 SE NH00
GTIN 4013364087897, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 67.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 00 |
Messer | 13 x 5 mm |
Abmessung | 80 mm |
Art.-Nr. 785642 SE NH0
GTIN 4013364087903, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 87.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 0 |
Messer | 38 x 5 mm |
Abmessung | 125 mm |
Art.-Nr. 785643 SE NH1
GTIN 4013364087910, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 92.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 1 |
Messer | 38 x 5 mm |
Abmessung | 135 mm |
Art.-Nr. 785644 SE NH2 3
GTIN 4013364087927, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 92.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 2 und 3 |
Messer | 38 x 5 mm |
Abmessung | 150 mm |
Art.-Nr. 785638 SE REG 1TE
GTIN 4013364086920, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 6.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 1 TE |
Abmessung | 52 x 17 mm |
Art.-Nr. 785652 SE REG 2TE
GTIN 4013364111479, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 8.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 2 TE |
Abmessung | 52 x 34 mm |
Art.-Nr. 785637 SE REG 3TE
GTIN 4013364100701, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 14.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Größe | 3 TE |
Abmessung | 52 x 51 mm |