Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierstangenset zur Scheibenreinigung von E-Lokomotiven

  • Zum Reinigen der Sichtscheiben von E-Loks
  • Zum Schutz beim versehentlichen Berühren von aktiven Teilen (z. B. Oberleitung)
  • Unterschiedlicher Neigungswinkel des Arbeitskopfes einstellbar

Details

Durch die Universalzahnkupplung kann ein bedarfsgerechter Arbeitswinkel in 30°-Schritten zwischen 0° und 90° eingestellt werden.
lorem ipsum
lorem ipsum
Adapter mit Zahnkupplung zur Aufnahme des Reinigungskopfes.
lorem ipsum
Durch den Klettverschluss ist ein schneller Austausch des Reinigungspads möglich.
lorem ipsum

Isolierstangenset zur Scheibenreinigung

1 Produkt

Art.-Nr. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung UN AC bis 25 kV
Nennspannung UN DC bis 7,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 3160 mm
Eintauchtiefe (IO ) 1630 mm

Artikel 766340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben