Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Sicherungszangen SZ

Einfach – Sicher arbeitenBedienerfreundlich

Details

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reduziereinsatz lassen sich kleine Klemmbereiche von Ø30 ... 50 mm realisieren.
Ohne Reduziereinsatz können HH-Sicherungen von Ø50 ... 90 mm betätigt werden.
lorem ipsum
Der 20° angewinkelte Klemmkopf ermöglicht in der Praxis eine einfache und sichere Handhabung auch bei hoch und niedrig eingebauten HH-Sicherungen.
lorem ipsum

Gerade Ausführung

3 Produkte

Art.-Nr. 765040 SZ HH 1060

GTIN 4013364093751, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.63 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1060 mm
Länge Handhabe (IH ) 350 mm
Eintauchtiefe (IO ) 185 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 765041 SZ HH 1250

GTIN 4013364093768, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.88 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1250 mm
Länge Handhabe (IH ) 540 mm
Eintauchtiefe (IO ) 185 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 765042 SZ HH 1500

GTIN 4013364093775, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 3.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Länge Handhabe (IH ) 790 mm
Eintauchtiefe (IO ) 185 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765042 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765042 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

20° abgewinkelte Ausführung

3 Produkte

Art.-Nr. 765050 SZ HH W20 1070

GTIN 4013364093782, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.65 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1070 mm
Länge Handhabe (IH ) 350 mm
Eintauchtiefe (IO ) 195 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 765051 SZ HH W20 1250

GTIN 4013364093799, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 2.89 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1250 mm
Länge Handhabe (IH ) 530 mm
Eintauchtiefe (IO ) 195 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 765052 SZ HH W20 1500

GTIN 4013364093805, Zolltarifnr.: 82055980, Bruttogewicht: 3.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Klemmbereich 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Länge Handhabe (IH ) 780 mm
Eintauchtiefe (IO ) 195 mm
*) nur mit Reduziereinsatz möglich

Artikel 765052 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 765052 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben