Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schaltstangen SCS

Einfach – Sicher arbeiten
  • Kostengünstig
  • Bedienerfreundlich

Nennspannungen bis 72,5 kV

Mit Abschlusskappe.

6 Produkte

Art.-Nr. 763610 SCS 36 1000

GTIN 4013364003286, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1462.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1030 mm
Eintauchtiefe (IO ) 135 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763610 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763610 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763611 SCS 36 1500

GTIN 4013364076921, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1410.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Eintauchtiefe (IO ) 415 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763611 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763611 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763612 SCS 36 2000

GTIN 4013364078635, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 765 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763612 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763612 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763615 SCS 72 1500

GTIN 4013364003309, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.22 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 72,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 1500 mm
Eintauchtiefe (IO ) 290 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763615 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763615 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763620 SCS 72 2000

GTIN 4013364003316, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1800.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 72,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 2000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 690 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763620 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763620 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763630 SCS 72 3000

GTIN 4013364003330, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 72,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 3000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 1500 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763630 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763630 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungen bis 36 kV

Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung.

2 Produkte

Art.-Nr. 763100 SCS 36 STK 1000

GTIN 4013364125155, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1100.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 135 mm
Verwendbar bei ^

Artikel 763100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 763111 SCSN 36 STK 1000

GTIN 4013364137226, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1080.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 1 ... 36 kV
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm
Eintauchtiefe (IO ) 135 mm
Verwendbar bei _

Artikel 763111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 763111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben