Art.-Nr. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 16.50 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Messbereich | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
Min. Auflösung | 1 nΩ |
Erreichbare Messgenauigkeit | 100 nΩ |
Messart | Vierleitermessung |
Messstrom | ca. 30 A … 70 A |
Schnittstelle | USB 2.0 Anschluss |
Abmessung Koffer (H x B x T) | 190 x 500 x 450 mm |
Gewicht (mit Zubehör im Koffer) | ca. 9 kg |
Temperaturbereich | –10 °C ... +40 °C |