Art.-Nr. 758020 EV TES 465 EK
GTIN 4013364098992, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 1.44 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 465 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 550 mm |
Klemmbereich | bis 20 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758021 EV TES 465 EZ
GTIN 4013364099005, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 465 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 550 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | bis Ø16 mm / bis 13 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758022 EV TES 465 KS10
GTIN 4013364099012, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 750.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 10 mm2 |
Seilhülle | rote Silikonleitung |
Rohrlänge | 465 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 550 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758001 EV TS 2000 EK
GTIN 4013364004030, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 3.22 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 2000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 2050 mm |
Klemmbereich | bis 20 mm |
Werkstoff Tastspitze | Cu-Legierung/gal Sn |
Art.-Nr. 758003 EV TS 2000 EZ
GTIN 4013364004047, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 2.95 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 2000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 2050 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | bis Ø16 mm / bis 13 mm |
Werkstoff Tastspitze | Cu-Legierung/gal Sn |
*) Prüfung nach eigenen Angaben |
Art.-Nr. 758015 EV EH 1725 EK
GTIN 4013364041608, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 3.62 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 25 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 1500 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1725 mm |
Klemmbereich | bis 30 mm |
Werkstoff Einhängeklinke | Bronze/gal Sn |
Art.-Nr. 758025 EV TES STK 1500 KS
GTIN 4013364127838, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 2.29 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 1310 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1500 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758028 EV EHB 1600 SN7114
GTIN 4013364132450, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 5.16 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge | 3500 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Rohrlänge | 1310 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1600 mm |
Werkstoff Einhängebügel | NIRO |
Art.-Nr. 758099 PAV 3+1 16 ZAK
GTIN 4013364287587, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 3.21 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Seillänge A / B / C | 1750 mm |
Seillänge D | 3200 mm |
Seilquerschnitt | 16 mm2 |
Seilhülle | transparent |
Klemmbereich | 5-25 mm |
Art.-Nr. 758036 EV TES 465 SN7215
GTIN 4013364133884, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 1.35 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Rohrlänge | 465 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 550 mm |
Schraube | M8 x 20 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758075 EV TS STK 1470
GTIN 4013364247789, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 1.75 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Rohrlänge | 1310 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1470 mm |
Schraube | M8 x 20 mm |
Werkstoff Tastspitze | Cu-Legierung/gal Sn |
Art.-Nr. 758085 EV TES STK 1500
GTIN 4013364247819, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 1.42 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Rohrlänge | 1310 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1500 mm |
Schraube | M8 x 20 mm |
Werkstoff Tast- und Einhängespitze | Zamak |
Art.-Nr. 758095 EV EHB STK 1600
GTIN 4013364247826, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 2.32 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Rohrlänge | 1310 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1600 mm |
Schraube | M8 x 20 mm |
Werkstoff Einhängebügel | NIRO |