Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Absperrbalken und Zubehör

Absperrbalken und Zubehör zum Abschranken von Anlagenteilen.

Absperrbalken

Stabile Ausführung, geeignet für Innen- und Außenanlagen.

1 Produkt

Art.-Nr. 700099 AB 32 46 RW K L...

GTIN 4013364157415, Zolltarifnr. (EU): 39169010, Bruttogewicht: 1.28 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Werkstoff glasfaserverstärktes Polyester
Abmessung (b x h) 32 x 46 mm
Länge bis 6000 mm *)
Materialstärke 6 mm
Farbe rot / weiß ○
*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Artikel 700099 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700099 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Halter für Absperrbalken

1 Pack = 2 Stück.

1 Produkt

Art.-Nr. 700098 H AB 32 46 K

GTIN 4013364157422, Zolltarifnr. (EU): 39169090, Bruttogewicht: 180.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Materialstärke 6 mm
Farbe rot

Artikel 700098 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700098 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben