Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare APG

  • Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken
  • Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
  • Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
  • Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Details

lorem ipsum


Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe

5 Produkte

Art.-Nr. 785796 APG 8

GTIN 4013364124912, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 310 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 8 (M)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785796 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785796 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785797 APG 9

GTIN 4013364124936, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 315 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 9 (L)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785797 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785797 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785798 APG 10

GTIN 4013364124943, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 325 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 10 (XL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785798 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785798 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785799 APG 11

GTIN 4013364124950, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 330 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 11 (XXL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785799 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785799 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785800 APG 12

GTIN 4013364131019, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 335 mm
Stulpenlänge 115 mm
Größe (International) 12 (3XL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785800 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785800 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe

5 Produkte

Art.-Nr. 785808 APG 8 L

GTIN 4013364242265, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 440 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 8 (M)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785808 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785808 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785809 APG 9 L

GTIN 4013364242296, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 450 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 9 (L)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785809 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785809 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785810 APG 10 L

GTIN 4013364242302, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 455 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 10 (XL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785810 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785810 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785811 APG 11 L

GTIN 4013364242319, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 460 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 11 (XXL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785811 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785811 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785812 APG 12 L

GTIN 4013364242326, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Gesamtlänge 465 mm
Stulpenlänge 250 mm
Größe (International) 12 (3XL)
Performance level EN 388:2016+A1:2018 2133X
Performance level EN 407:2020 4X3XXX

Artikel 785812 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785812 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben