Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare ArcClassic

  • Guter Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder-Neopren
  • Flammenhemmende Klett- und Reißverschlüsse
  • Fluoreszierende Streifenapplikationen
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Details

Hose mit verstellbaren Gürtel und funktionellen Taschen am Bein.
lorem ipsum
lorem ipsum
Jacke mit stützenden Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm.
lorem ipsum


Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel

  • Stützender Stehkragen
  • Funktionelle Taschen am Arm
  • Mit Klett- und Reißverschluss

5 Produkte

Art.-Nr. 785755 APC 48 50

GTIN 4013364152861, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 3.37 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 48 / 50 (M)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Artikel 785755 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785755 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785756 APC 52 54

GTIN 4013364152878, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 3.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 52 / 54 (L)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Artikel 785756 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785756 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785757 APC 56 58

GTIN 4013364152885, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 3.57 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 56 / 58 (XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Artikel 785757 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785757 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785758 APC 60 62

GTIN 4013364245150, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 3.88 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 60 / 62 (XXL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Artikel 785758 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785758 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785759 APC 64 66

GTIN 4013364329362, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 4.08 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 64 / 66 (3XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Artikel 785759 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785759 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke

  • Stützender Stehkragen
  • Funktionelle Taschen am Arm
  • Mit Klett- und Reißverschluss

7 Produkte

Art.-Nr. 785769 APJ 46

GTIN 4013364152007, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 46 (XS)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785769 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785769 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785770 APJ 48

GTIN 4013364149458, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.56 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 48 (S)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785770 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785770 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785771 APJ 50

GTIN 4013364149465, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 50 (M)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785771 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785771 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785772 APJ 52

GTIN 4013364149472, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.62 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 52 (L)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785772 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785772 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785773 APJ 54

GTIN 4013364149489, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.67 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 54 (XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785773 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785773 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785774 APJ 56

GTIN 4013364149502, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.85 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 56 (XXL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785774 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785774 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785775 APJ 58

GTIN 4013364149519, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.78 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 58 (3XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Artikel 785775 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785775 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Störlichtbogengeprüfte Schutzhose

  • Knieschoner und Hosenträger im Lieferumfang
  • Innenliegende Eingrifftaschen für Knieschoner
  • Verstellbarer Gürtel

7 Produkte

Art.-Nr. 785779 APT 46

GTIN 4013364151994, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.04 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 46 (XS)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785779 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785779 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785780 APT 48

GTIN 4013364149526, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.04 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 48 (S)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785780 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785780 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785781 APT 50

GTIN 4013364149533, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 50 (M)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785781 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785781 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785782 APT 52

GTIN 4013364149540, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.06 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 52 (L)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785782 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785782 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785783 APT 54

GTIN 4013364149557, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.26 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 54 (XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785783 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785783 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785784 APT 56

GTIN 4013364149564, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.33 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 56 (XXL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785784 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785784 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785785 APT 58

GTIN 4013364149571, Zolltarifnr.: 42031000, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Größe (International) 58 (3XL)
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen.

Artikel 785785 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785785 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben