DEHN / Apps

iDEHNsupport
- Risikoeinschätzung für Gebäude - DEHNtoolbox
- Wie nah ist ein Gewitter? - DEHNflash Analyzer
Diese App können Sie kostenlos im App Store downloaden - geben Sie einfach die Bezeichnung "iDEHNsupport" ein, oder benutzen Sie den nachstehenden Link:
http://itunes.apple.com/de/artist/dehn-sohne-gmbh-co-kg/id433153266
DEHNtoolbox
Mit Hilfe der DEHNtoolbox können Sie für ein Gebäude die direkten und die indirekten Blitzeinschläge berechnen. Direkte Blitzeinschläge führen zum Brand- oder Gebäudeschaden, indirekte Blitzeinschläge gefährden die elektronischen Geräte im Gebäude.
- Bestimmung der Erdblitzdichte per GPS
Grundlage hierfür bildet die Datenbank von Siemens BLIDS - Bestimmung der Gebäudedimensionen
Geben Sie "Höhe, Breite und Länge" Ihres Gebäudes ein - Bestimmung der Umgebungsparameter
Legen Sie fest wie die Lage des Gebäudes in Relation zur Umgebung ist - z.B. freistehend, erhöht, von höheren Gebäuden umgeben... etc. - Berechnung der Einschlagswahrscheinlichkeit
... und schon haben Sie ein Ergebnis
Im Zuge der Planung von Schutzmaßnahmen sollte eine genaue Risikobewertung gemäß der Blitzschutznorm DIN EN 62305-2 / VDE 0185-305-2 erstellt werden.
Hilfe bietet hierbei die Software DEHNsupport Toolbox.
DEHNflash Analyzer
Sie halten sich viel im Freien auf? Von einem Gewitter überrascht zu werden kann gefährlich werden. Hier ist eine nützliche Anwendung für Sie!
Mit dem DEHNflash Analyzer können Sie die Entfernung eines Gewitters berechnen:
- Sehen des Blitzes = START
(drücken Sie den Button sobald Sie den Blitz wahrnehmen) - Hören des Donners = STOP
(drücken Sie den Button sobald Sie den Donner hören) - Ergebnis:
Lesen Sie ab, wie weit das Gewitter momentan von Ihnen entfernt ist